Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0966.501101 |
K0966.501121 |
K0966.502101 |
K0966.502121 |
K0966.503101 |
K0966.503121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | H1 (mm) | Form-Typ | Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 25,5 | Zentrierbolzen | M10X100 | ||
354.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 27,5 | Zentrierbolzen | M12X100 | ||
389.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 25,5 | Ausgleichsbolzen | M10X100 | ||
389.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 27,5 | Ausgleichsbolzen | M12X100 | ||
347.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 25,5 | Spannbolzen | M10X100 | ||
347.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 27,5 | Spannbolzen | M12X100 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl, rostfrei | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen | Material Komponente | Einsatzstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | oxidiert | Größe | SYSTEMGRÖßE 80MM | H=Höhe(mm) | 50 |
Ausführung 1 | UNILOCK | Ausführung 2 | hart | Benennung | 5-Achs-Reduktionsadapter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
H1(mm)
Form-Typ
Gewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften