Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0966.5011611
Material Grundkörper | Werkzeugstahl, rostfrei | Form | A | D1(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 40 | D3(mm) | 21 | H1(mm) | 20 |
Ausführung 1 | UNILOCK | Ausführung 2 | einteilig | Benennung | 5-Achs-Reduktionsadapter |
Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 80 mm, einteilig (K0966), die Teilenummer ist K0966.5011611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0966.5011611.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften