Kupplung für Kreuzspannung (K0992)

Kupplung für Kreuzspannung (K0992)
· Zur Anordnung zweier 5-Achs-Spanner kompakt über Kreuz

· Werkstück kann von 4 Seiten gespannt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0992.178

Teilenummer
K0992.178
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

561.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl L=Länge(mm) 178 Benennung Kupplung
D=Durchmesser(mm) 50 Gewicht(kg) 1,0260 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Kupplung für Kreuzspannung (K0992), die Teilenummer ist K0992.178.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0992.178.

Technischer Support