Anschlagset (K0993)

Anschlagset (K0993)
· Zum Anschlagen von Werkstücken für den 5-Achs-Spanner kompakt

· Zur direkten Befestigung am Backen

· Wegschwenkbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0993.150

Teilenummer
K0993.150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

187.45 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl H(mm) 85,5 L(mm) 60
B(mm) 42,5 Benennung Anschlagset Gewicht(kg) 0,2180
Passend zu 5-Achs-Spanner kompakt und KIPPflexX RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlagset (K0993), die Teilenummer ist K0993.150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0993.150.

Technischer Support