Grundplatten 5-Achs-Spanner kompakt (K0994)

Grundplatten 5-Achs-Spanner kompakt (K0994)
· Vergrößerung des Spannbereichs durch zweite Grundplatte

· Funktionsfläche geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0994.090280
K0994.090400
K0994.125280
K0994.125400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A=Indexierung
(mm)
Gewicht
(kg)

865.95 €

1 4 Arbeitstage 9028024025020x106,1400

1,193.70 €

1 4 Arbeitstage 9040035036031x108,5800

991.30 €

1 4 Arbeitstage 12528024025020x108,8600

1,328.25 €

1 4 Arbeitstage 12540035036031x1012,2400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Grundplatte RoHS true

Technischer Support