UNILOCK Spannmodul ERGO 138 (K1003)

UNILOCK Spannmodul ERGO 138 (K1003)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Basiselement für Systemaufbau

· Formschlüssiges Verriegeln

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1003.138280
K1003.138281
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ Gewicht
(kg)

907.35 €

1 4 Arbeitstage Aohne Verdrehsicherung3,56

1,056.85 €

1 4 Arbeitstage Bmit Verdrehsicherung3,52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Ausführung 1 UNILOCK
Ausführung 2 ERGO 138 Benennung Spannmodul Betriebsdruck(MPa) 6
Einzugskraft mit Turbo(kN) 18

Technischer Support