UNILOCK Spannstation 4-fach (K1009)

UNILOCK Spannstation 4-fach (K1009)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Basiselement für Systemaufbau

· Formschlüssiges Verriegeln

· Pneumatische Betätigung

· Sekundenschneller Werkstück- oder Vorrichtungswechsel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1009.4200395395

Teilenummer
K1009.4200395395
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5,298.05 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Stahl Form A
Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 4-fach Benennung Spannstation
Form-Typ ohne Verdrehsicherung Gewicht(kg) 35

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannstation 4-fach (K1009), die Teilenummer ist K1009.4200395395.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1009.4200395395.

Technischer Support