UNILOCK Abdeckung für Spannmodule (K1010)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1010.138

Teilenummer
K1010.138
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.68 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert H=Höhe(mm) 43,5
Ausführung 1 für Spannmodule Ausführung 2 UNILOCK Benennung Abdeckung
D=Durchmesser(mm) 137,5

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Abdeckung für Spannmodule (K1010), die Teilenummer ist K1010.138.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1010.138.

Technischer Support