Aufsatz-Stufenbacke für 5-Achs-Bearbeitung (K1115)

Aufsatz-Stufenbacke für 5-Achs-Bearbeitung (K1115)
· Erhöhter Aufbau auf dem Maschinentisch für 5-Achs-Maschinen

· Ideal für die 5-Seiten-Bearbeitung

· Zugspindel direkt unter Spannstelle

· Passend zu Zentrisch-Spanner 80 und 125 mm

· Spannbereich von 6 bis 270 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1115.0801
K1115.1251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht
(kg)

724.50 €

1 4 Arbeitstage 536265,1802,6890

1,179.90 €

1 4 Arbeitstage 679093,11256,3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl B1(mm) 23 B2(mm) 17
Ausführung 1 für 5-Achs-Bearbeitung Ausführung 2 gehärtet Benennung Aufsatz-Stufenbacke
RoHS true

Technischer Support