Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1117.12050601
Form | B | H=Höhe(mm) | 50 | H1(mm) | 17,5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzieh- drehmoment max.(Nm) | 10 | Ausführung 1 | UNILOCK | D=Durchmesser(mm) | 50 |
Einzugskraft mit Turbo(kN) | 10 | Form-Typ | mit Verdrehsicherung |
Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Basismodul Systemgröße 50 mm (K1117), die Teilenummer ist K1117.12050601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1117.12050601.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften