UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 50 mm (K1118)

UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 50 mm (K1118)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Ideal für das Spannen kleiner Werkstücke

· Handbetätigung

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1118.000750

Teilenummer
K1118.000750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

903.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 75 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 10 Ausführung 1 UNILOCK
D=Durchmesser(mm) 50 Einzugskraft mit Turbo(kN) 10

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Basismodul Doppelspannung Systemgröße 50 mm (K1118), die Teilenummer ist K1118.000750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1118.000750.

Technischer Support