UNILOCK 5-Achs-Aufbaumodul Systemgröße 50 mm (K1119)

UNILOCK 5-Achs-Aufbaumodul Systemgröße 50 mm (K1119)
· Zur Erhöhung der Basismodule und Aufbauerhöhungen

· Ideal für das Spannen kleiner Werkstücke

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Mit Verdrehsicherung

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1119.0501

Teilenummer
K1119.0501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

502.55 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B H=Höhe(mm) 50 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 10
D=Durchmesser(mm) 50 Einzugskraft mit Turbo(kN) 10 Form-Typ mit Verdrehsicherung

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK 5-Achs-Aufbaumodul Systemgröße 50 mm (K1119), die Teilenummer ist K1119.0501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1119.0501.

Technischer Support