UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 50 mm (K1120)

UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter Systemgröße 50 mm (K1120)
· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Harte Ausführung

· Frei zugänglich ohne Störkanten

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1120.251081
K1120.501081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)

173.51 €

1 4 Arbeitstage 25

202.47 €

1 4 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A D1(mm) 20 D2(mm) 12
D3(mm) 8,5 H1(mm) 12 H2(mm) 8,2
Ausführung 1 UNILOCK D=Durchmesser(mm) 50 D4(mm) 13,3
Gewinde M8

Technischer Support