Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1121.125180510 |
K1121.225180510 |
K1121.325180510 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Form-Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | Zentrierbolzen | ||
55.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | Ausgleichsbolzen | ||
41.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | Spannbolzen |
Loading...
D2(mm) | 16,5 | D3(mm) | 9 | H(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 23,5 | D=Durchmesser(mm) | 18 | Gewinde | M10 |
T(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Form-Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften