Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1123.1605050
B=Breite(mm) | 85 | B1(mm) | 25 | B2(mm) | 24,75 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 20 | D2(mm) | 13 | D3(mm) | 17 |
H=Höhe(mm) | 50 | H1(mm) | 6,5 | H2(mm) | 30 |
H3(mm) | 12 | L=Länge(mm) | 125 | L1(mm) | 100 |
L2(mm) | 24,3 | Ausführung 1 | UNILOCK | D=Durchmesser(mm) | 12 |
Gewicht(kg) | 3,52 |
Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Handspannmodule (K1123), die Teilenummer ist K1123.1605050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1123.1605050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften