Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1169.32040 |
K1169.32080 |
K1169.50050 |
K1169.50100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B=Breite (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | S (mm) | Anziehdrehmoment (Nm) | B1=Breite (mm) | D5 (mm) | D6 | Gewicht (kg) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 50 | 5 | 4,5 | 7,4 | 7 | 42 | 5 | 10 | 40 | 25 | 3,5 | 7,5 | 32 | M4x0,7 | M6 | 0,2481 | 5 | ||
159.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 50 | 5 | 4,5 | 7,7 | 7 | 42 | 5 | 10 | 80 | 45 | 3,5 | 14 | 32 | M4x0,7 | M8 | 0,4691 | 5 | ||
159.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 72 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | 63 | 7 | 15 | 50 | 30 | 5,5 | 26 | 50 | M5x0,8 | M10 | 0,6949 | 8 | ||
212.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 72 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | 63 | 7 | 15 | 100 | 58 | 5,5 | 46 | 50 | M5x0,8 | M12 | 1,3500 | 8 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Farbe Grundkörper | eloxiert | Material Komponente | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | eckig | Benennung | Formspanner | D4(mm) | M3x0,5 |
Farbe Komponente | brüniert | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B=Breite(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
S(mm)
Anziehdrehmoment(Nm)
B1=Breite(mm)
D5(mm)
D6
Gewicht(kg)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften