Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1170.255305 |
K1170.355505 |
K1170.50350450 |
K1170.50450650 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | L max. (mm) | D=Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) | L min. (mm) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 305 | 25 | 1,9 | 255 | - | ||
901.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 505 | 25 | 2,5 | 355 | - | ||
2,378.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 450 | 50 | 6,7 | 350 | true | ||
2,616.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 650 | 50 | 7,7 | 450 | true |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Werkstück-Stabilisator | PL Edelstahl | false |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
L max.(mm)
D=Durchmesser(mm)
Gewicht(kg)
L min.(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften