Verlängerungswellen für Werkstück-Stabilisator (K1186)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1186.1625075
K1186.1625100
K1186.1625150
K1186.1625250
K1186.1625500
K1186.2750100
K1186.2750150
K1186.2750250
K1186.2750500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D1
(mm)
L=Länge
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
RoHS

174.93 €

1 4 Arbeitstage 252575M16x1,50,233-

183.84 €

1 4 Arbeitstage 2525100M16x1,50,293-

230.86 €

1 4 Arbeitstage 2525150M16x1,50,416-

272.31 €

1 4 Arbeitstage 2525250M16x1,50,697-

309.17 €

1 4 Arbeitstage 2525500M16x1,51,300-

243.77 €

1 4 Arbeitstage 5040100M27x20,726true

291.33 €

1 4 Arbeitstage 5040150M27x21,040true

397.90 €

1 4 Arbeitstage 5040250M27x21,623true

553.15 €

1 4 Arbeitstage 5040500M27x23,120true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 für Werkstück-Stabilisator Benennung Verlängerungswelle
PL Edelstahl false

Technischer Support