Feinjustierung für Werkstück-Stabilisator (K1187)

Feinjustierung für Werkstück-Stabilisator (K1187)
· Exakte Ausrichtung des Werkstücks

· Einstellung über Feingewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1187.50
K1187.25120150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L max.
(mm)
Ausführung 1 Benennung D=Durchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
L min.
(mm)
RoHS

249.71 €

1 4 Arbeitstage 50-M27x2-383435-f. FeinjustierungAdapter39,70,4090-true

458.85 €

1 4 Arbeitstage 2544946-16-150-Feinjustierung25-120-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl D1(mm) M16x1,5 Ausführung 2 für Werkstück-Stabilisator
PL Edelstahl false

Technischer Support