Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1188.25161064 |
K1188.50205087 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | Gewicht (kg) | Haftkraft (N) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 60 | 102 | 133 | 161 | 122 | 92 | 64 | 3,73 | 1470 | - | ||
839.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 78 | 134 | 181 | 205 | 162 | 145 | 87 | 8,60 | 1960 | true |
Loading...
Ausführung 1 | für Werkstück-Stabilisator | Ausführung 2 | Kipp | Benennung | Magnet |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
B(mm)
Gewicht(kg)
Haftkraft(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften