Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1189.2514 |
K1189.2518 |
K1189.2522 |
K1189.2528 |
K1189.5014 |
K1189.5018 |
K1189.5022 |
K1189.5028 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | H1 (mm) | B=Länge (mm) | D=Kugeldurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35 | 14 | 25,4 | 0,2595 | ||
206.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35 | 18 | 25,4 | 0,3078 | ||
206.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35 | 22 | 25,4 | 0,4565 | ||
206.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35 | 28 | 25,4 | 0,7000 | ||
224.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 30 | 14 | 50 | 0,9000 | ||
224.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 30 | 18 | 50 | 1,0000 | ||
224.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 30 | 22 | 50 | 1,1000 | ||
224.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 30 | 28 | 50 | 1,2000 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | D1=Gewinde | M10 | D2(mm) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 10 | Ausführung 1 | für T-Nut | Benennung | Befestigungssatz |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
H1(mm)
B=Länge(mm)
D=Kugeldurchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften