Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1190.2540 |
K1190.5040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | H1 (mm) | D=Kugeldurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 mm | 35 | 25,4 | - | - | ||
340.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 mm | 30 | 50 | 0,8190 | true |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | D1(mm) | 78 | H=Höhe(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | mit Nullpunktspannbolzen | Ausführung 2 | UNILOCK | Benennung | Befestigungssatz |
PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
H1(mm)
D=Kugeldurchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften