Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1192.258076 |
K1192.508076 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | L (mm) | D=Kugeldurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 mm | 25 | 25,4 | - | - | ||
750.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 mm | 20 | 50 | 1,9600 | true |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | B=Breite(mm) | 64 | B1(mm) | 79 |
---|---|---|---|---|---|
G=Gewinde | M16 | H1(mm) | 27 | L2(mm) | 76 |
L3(mm) | 66 | Ausführung 1 | für Werkstück-Stabilisator | Ausführung 2 | mit Kugel |
Benennung | Spannpratze | H Spannbereich(mm) | 0-45 | L1=Gewindelänge(mm) | 25 |
PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
L(mm)
D=Kugeldurchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften