Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form A (K1193)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1193.125

Teilenummer
K1193.125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.14 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Größe 25
D2(mm) 29 D3(mm) 18 L(mm) 25
L1(mm) 12,2 Ausführung 1 für Werkstück-Stabilisator Ausführung 2 mit Kalotte
D=Durchmesser(mm) 25,4 D1 M10 PL Edelstahl false

Sie befinden sich auf der Seite für Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form A (K1193), die Teilenummer ist K1193.125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1193.125.

Technischer Support