Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form B (K1193)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1193.225
K1193.250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
D=Kugeldurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
L1=Gewindelänge
(mm)
RoHS

74.76 €

1 4 Arbeitstage 25M10292525,4-11-

189.07 €

1 4 Arbeitstage 50M164930500,639020,5true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form B Ausführung 1 für Werkstück-Stabilisator
Ausführung 2 mit Kalotte Benennung Spannkugel PL Edelstahl false

Technischer Support