Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form C (K1193)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1193.3251240
K1193.3251640
K1193.3252050
K1193.3252450
K1193.3502450
K1193.3503060
K1193.3503670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe D1=Gewinde L
(mm)
Ausführung 2 D=Kugeldurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)
L1=Gewindelänge
(mm)
RoHS

102.84 €

1 4 Arbeitstage 25M1217,3mit Kalotte25,4-40-

117.66 €

1 4 Arbeitstage 25M1619,8mit Kalotte25,4-40-

133.12 €

1 4 Arbeitstage 25M2022,3mit Kalotte25,4-50-

138.68 €

1 4 Arbeitstage 25M2424,8mit Kalotte25,4-50-

165.29 €

1 4 Arbeitstage 50M2434,5mit Schraubverbindung500,550050true

178.37 €

1 4 Arbeitstage 50M3034,5mit Schraubverbindung500,600060true

199.77 €

1 4 Arbeitstage 50M3634,5mit Schraubverbindung500,700070true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form C Ausführung 1 für Werkstück-Stabilisator
Benennung Spannkugel PL Edelstahl false

Technischer Support