Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form D (K1193)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1193.450

Teilenummer
K1193.450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

97.03 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form D Größe 50
D1=Gewinde M16 D2(mm) 25 L(mm) 20
L2(mm) 3,5 Ausführung 1 für Werkstück-Stabilisator Ausführung 2 mit Schraubverbindung
Benennung Spannkugel D=Kugeldurchmesser(mm) 50 Gewicht(kg) 0,4000
L1=Gewindelänge(mm) 18 PL Edelstahl false RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form D (K1193), die Teilenummer ist K1193.450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1193.450.

Technischer Support