Stützverlängerungen für Spanneisen (K1204)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1204.1039
K1204.1249
K1204.1294
K1204.1655
K1204.1690
K1204.20109
K1204.2069
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2
(mm)
D3
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
D=Bohrung
(mm)
D1 Gewicht
(kg)
H Spannbereich
(mm)
H1=Gewindelänge
(mm)

21.98 €

1 4 Arbeitstage M53081044303013M100,15208-3039

33.68 €

1 4 Arbeitstage M536101654354217M120,349010-3749

40.99 €

1 4 Arbeitstage M536101654354217M120,379110-8094

42.45 €

1 4 Arbeitstage M542132060405021M160,571113-4155

49.78 €

1 4 Arbeitstage M542132060405021M160,617313-7390

76.15 €

1 4 Arbeitstage M650162570505025M201,003016-91109

60.04 €

1 4 Arbeitstage M650162570505025M200,929916-5269

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper verzinkt Material Komponente Vergütungsstahl
Ausführung 1 für Spanneisen Benennung Stützverlängerung RoHS true

Technischer Support