Kraftspanner (K1205)

Kraftspanner (K1205)
· Schnelles und flexibles Spannen

· Sehr hohe Spannkräfte

· In Höhe und Länge stufenlos verstellbar

· Niedrige Bauhöhe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1205.112135
K1205.116135
K1205.116155
K1205.120175
K1205.210065
K1205.212065
K1205.212095
K1205.216110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutbreite
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D=Gewinde A max.
(mm)
A min.
(mm)
Anziehdrehmoment M1
(Nm)
Anziehdrehmoment M2
(Nm)
Ausführung 1 B=Länge/Breite
(mm)
Gewicht
(kg)
L=Länge/Breite
(mm)
L3=Länge
(mm)
PL Edelstahl

316.30 €

1 4 Arbeitstage 141813M16M836856-681325M121101310070lange Ausführung542,3000135115-

316.30 €

1 4 Arbeitstage 181817M16M836856-681628M1611416100150lange Ausführung542,3140135115-

336.51 €

1 4 Arbeitstage 182017M20M8421055-801632M1613416220150lange Ausführung603,2650155131-

448.50 €

1 4 Arbeitstage 222521M24M10521257-881936M2016519220200lange Ausführung756,3000175146,5-

204.39 €

1 4 Arbeitstage 1213-M12M630585-3811-M1050155035kurze Ausführung450,80526547,5false

204.39 €

1 4 Arbeitstage 1413-M12M630585-3811-M1250155040kurze Ausführung450,82556547,5false

278.25 €

1 4 Arbeitstage 141813M16M836786-501220M12821212070kurze Ausführung541,60009576-

322.24 €

1 4 Arbeitstage 182017M20M842926-501526M169515150150kurze Ausführung602,346011087-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper schwarz Oberfläche Grundkörper verzinkt
Ausführung 2 einfach Benennung Kraftspanner RoHS true

Technischer Support