Schnellspanner Stahl schwarz, horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form A, klein (K2067)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2067.001000

Teilenummer
K2067.001000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.73 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente schwarz Form A Ausführung 2 Fuß waagrecht
Öffnungswinkel Haltearm 96° Öffnungswinkel Griff 78° Handkraft FH(N) 80
Haltekraft F1(N) 500 Haltekraft F2(N) 1000 Spannkraft F3(N) 250
Spannkraft F4(N) 500 Lochbild 2 A(mm) 13,5
A1(mm) 25 B(mm) 16,8 B1(mm) 27
B2(mm) 9,3 B3(mm) 5,3 B5(mm) 2
C(mm) 19 C1(mm) 9,5 D(mm) 5,2
H(mm) 38,5 L=Länge(mm) 112 L1(mm) 37
L2(mm) 22,8 M=Andruckspindel M5x40 Farbe Grundkörper schwarz
Ausführung 1 für Messtechnik Benennung Schnellspanner Produkttyp verstellbare Andruckspindel
PL Edelstahl false Form-Typ klein Grifftyp Schnellspanner horizontal
RoHS true Gewicht(kg) 0,0929

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner Stahl schwarz, horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form A, klein (K2067), die Teilenummer ist K2067.001000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2067.001000.

Technischer Support