Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2067.002500
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Form | B | Ausführung 2 | Fuß waagrecht |
Öffnungswinkel Haltearm | 93° | Öffnungswinkel Griff | 76° | Handkraft FH(N) | 150 |
Haltekraft F1(N) | 1200 | Haltekraft F2(N) | 2500 | Spannkraft F3(N) | 400 |
Spannkraft F4(N) | 1000 | Lochbild | 1 | A(mm) | 26 |
A1(mm) | 38 | B(mm) | 28 | B1(mm) | 40 |
B2(mm) | 11,2 | B3(mm) | 6,2 | B4(mm) | 22 |
B5(mm) | 2,5 | C(mm) | 25 | C1(mm) | 14 |
D(mm) | 5,5 | H(mm) | 52,1 | L=Länge(mm) | 174 |
L1(mm) | 61 | L2(mm) | 37,5 | M=Andruckspindel | M6x50 |
Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 1 | für Messtechnik | Benennung | Schnellspanner |
Produkttyp | verstellbare Andruckspindel | PL Edelstahl | false | Form-Typ | mittel |
Grifftyp Schnellspanner | horizontal | RoHS | true | Gewicht(kg) | 0,2410 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner Stahl schwarz, horizontal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form B, mittel (K2067), die Teilenummer ist K2067.002500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2067.002500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften