Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K2067.003400
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | schwarz | Form | C | Ausführung 2 | Fuß waagrecht |
Öffnungswinkel Haltearm | 90° | Öffnungswinkel Griff | 72° | Handkraft FH(N) | 200 |
Haltekraft F1(N) | 1400 | Haltekraft F2(N) | 3400 | Spannkraft F3(N) | 800 |
Spannkraft F4(N) | 1900 | Lochbild | 1 | A(mm) | 26 |
A1(mm) | 42 | B(mm) | 31 | B1(mm) | 47 |
B2(mm) | 15 | B3(mm) | 9 | B4(mm) | 26 |
B5(mm) | 3 | C(mm) | 34 | C1(mm) | 17,5 |
D(mm) | 6,6 | H(mm) | 66,5 | L=Länge(mm) | 225 |
L1(mm) | 79 | L2(mm) | 48,6 | M=Andruckspindel | M8x65 |
Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 1 | für Messtechnik | Benennung | Schnellspanner |
Produkttyp | verstellbare Andruckspindel | PL Edelstahl | false | Form-Typ | groß |
Grifftyp Schnellspanner | horizontal | RoHS | true | Gewicht(kg) | 0,4400 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften