Schnellspanner Stahl schwarz, vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form A, klein (K2066) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2066.001000

Teilenummer
K2066.001000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.97 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente schwarz Form A Ausführung 2 Fuß waagrecht
Öffnungswinkel Griff 85° Öffnungswinkel Haltearm 120° Handkraft FH(N) 50
F2=Haltekraft(N) 1000 Haltekraft F1(N) 700 Spannkraft F3(N) 500
Spannkraft F4(N) 700 A(mm) 16 A1(mm) 26
B(mm) 24 B1(mm) 34 B2(mm) 9,5
B3(mm) 5,5 B5(mm) 2 C(mm) 16
C1(mm) 9 D(mm) 4,4 H(mm) 88
L=Länge(mm) 57 L1(mm) 31 L2(mm) 16,6
M=Andruckspindel M5x40 Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 für Messtechnik
Benennung Schnellspanner Form-Typ klein Grifftyp Schnellspanner vertikal
Produkttyp verstellbare Andruckspindel Gewicht(kg) 0,0900 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner Stahl schwarz, vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form A, klein (K2066), die Teilenummer ist K2066.001000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2066.001000.

Technischer Support