Schnellspanner Stahl schwarz, vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form B, mittel (K2066) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2066.001600

Teilenummer
K2066.001600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.69 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente schwarz Form B Ausführung 2 Fuß waagrecht
Öffnungswinkel Griff 75° Öffnungswinkel Haltearm 95° Handkraft FH(N) 100
F2=Haltekraft(N) 1600 Haltekraft F1(N) 1200 Spannkraft F3(N) 800
Spannkraft F4(N) 1000 A(mm) 12,7 A1(mm) 27
B(mm) 26,8 B1(mm) 37,8 B2(mm) 12,2
B3(mm) 6,2 B5(mm) 3 C(mm) 23
C1(mm) 11 D(mm) 5,2 H(mm) 125
L=Länge(mm) 70 L1(mm) 43 L2(mm) 24,9
M=Andruckspindel M6x50 Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 für Messtechnik
Benennung Schnellspanner Form-Typ mittel Grifftyp Schnellspanner vertikal
Produkttyp verstellbare Andruckspindel Gewicht(kg) 0,1900 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner Stahl schwarz, vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form B, mittel (K2066), die Teilenummer ist K2066.001600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2066.001600.

Technischer Support