Schnellspanner Stahl schwarz, vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form C, groß (K2066)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K2066.002600

Teilenummer
K2066.002600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.84 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente schwarz Form C Ausführung 2 Fuß waagrecht
Öffnungswinkel Griff 70° Öffnungswinkel Haltearm 90° Handkraft FH(N) 150
F2=Haltekraft(N) 2600 Haltekraft F1(N) 1000 Spannkraft F3(N) 800
Spannkraft F4(N) 1600 A(mm) 19 A1(mm) 35
B(mm) 32 B1(mm) 47 B2(mm) 14,9
B3(mm) 8,9 B5(mm) 3 C(mm) 32
C1(mm) 17,5 D(mm) 7,1 H(mm) 178
L=Länge(mm) 110 L1(mm) 75 L2(mm) 50,1
M=Andruckspindel M8x50 Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 für Messtechnik
Benennung Schnellspanner Form-Typ groß Grifftyp Schnellspanner vertikal
Produkttyp verstellbare Andruckspindel Gewicht(kg) 0,4262 PL Edelstahl false
RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner Stahl schwarz, vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Form C, groß (K2066), die Teilenummer ist K2066.002600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K2066.002600.

Technischer Support