Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0809.21212598125 |
K0809.21612598125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1=Durchmesser (mm) | D3=Befestigungsbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M12 | M12 | ||
289.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M16 | M16 |
Loading...
Material Grundkörper | GJL300 | B(mm) | 98 | H(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1=Durchmesser(mm)
D3=Befestigungsbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften