Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0805.0050301
Material Grundkörper | Grauguss | A(mm) | 653 | B(mm) | 650 |
---|---|---|---|---|---|
C(mm) | 75 | D(mm) | 301±0,2 | E(mm) | 250 |
E1(mm) | 150,5±0,2 | G | 20 | H(mm) | 50 |
Gewicht(kg) | 268 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufspannwürfel ohne Rasterbohrungen (K0805), die Teilenummer ist K0805.0050301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0805.0050301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften