Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0802.008090
Material Grundkörper | Grauguss | Ausführung | ohne Rasterbohrungen | A(mm) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 81 | C(mm) | 135 | D(mm) | 900 |
E(mm) | 400 | E1(mm) | 49±0,2 | F(mm) | 100 |
G | 25 | H(mm) | 60 | J(mm) | 114 |
Gewicht(kg) | 434 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufspannwinkel Einseitig ohne Rasterbohrungen (K0802), die Teilenummer ist K0802.008090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0802.008090.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften