Rasterplatten (K0800)

Rasterplatten (K0800)
Werkstoff:
Grauguss GJL 250.

Ausführung:
Aufspannflächen geschliffen.

Hinweis:
Rasterabstand 50 ±0,01 mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Für größere Werkstücke können
die Rasterplatten mit Verbindungsstücken K0854.400 miteinander verbunden werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0800.006080
K0800.165060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung A Gewinde A Passbohrung Anzahl der Rasterbohrungen Gewicht
(kg)

1,423.47 €

1 4 Arbeitstage ohne Rasterbohrungen---184

1,547.67 €

1 4 Arbeitstage mit RasterbohrungenM1616 F7120105

Loading...

  1. 1

Technischer Support