Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss (K1451)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1451.3203701
K1451.4004501
K1451.5005501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
N2=Anzahl der T-Nuten S
(mm)
S1
(mm)
X
(mm)

2,093.00 €

1 4 Arbeitstage 803706532028020014502525

2,921.00 €

1 4 Arbeitstage 1004507540028026518603030

4,276.85 €

1 4 Arbeitstage 1005507550036031518703535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Ausführung 1 mit T-Nut

Technischer Support