Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0946.05000 |
K0946.05400 |
K0946.05600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Ausführung 1 | D1=Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Material über 1000 N/mm² Zugfestigkeit | abgeflacht | 7,5 | ||
9.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Material bis ca. 1000 N/mm² Zugfestigkeit | Ringschneide | 4 | ||
9.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Material bis ca. 1000 N/mm² Zugfestigkeit | Ringschneide | 6 |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Ausführung 1
D1=Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften