Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1557.0902 |
K1557.1252 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Anzahl Pins | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 6 | - | false | - | ||
243.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 8 | 0,1780 | - | true |
Loading...
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | H=Höhe(mm) | 35 | Ausführung 1 | mit Stufe |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Spannfläche glatt und Pins | Benennung | Spannbacken | S=Stärke(mm) | 13 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Anzahl Pins
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften