Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1556.090280 |
K1556.090400 |
K1556.125280 |
K1556.125400 |
K1556.125630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | E=Bohrungsabstand | G2=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 12H6 | 280 | - | 250 | 52 | M8 | ||
1,196.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 12H6 | 400 | 150 | 350 | 52 | M8 | ||
995.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 16H6 | 280 | - | 250 | 96 | M10 | ||
1,261.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 16H6 | 400 | 150 | 350 | 96 | M10 | ||
1,805.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 16H6 | 630 | 200 | 450 | 96 | M10 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | H(mm) | 53 | H3(mm) | 5,5 |
---|---|---|---|---|---|
H4(mm) | 18 | D(mm) | 25H7 | G1=Gewinde | M12 |
H5(mm) | 6 | H6(mm) | 11 | PL Edelstahl | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
D2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
E=Bohrungsabstand
G2=Gewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften