5-Achs-Spanner KIPPflexX Spannbacken glatt (K1555)

5-Achs-Spanner KIPPflexX Spannbacken glatt (K1555)
· Einsatz als Zentrischspanner mit Niederzugfunktion oder Schraubstock

· Einfache und stufenlose Spannweiteneinstellung mittels Handkurbel

· Optimale Einspannhöhe für 5 Achs-Bearbeitung

· Vielseitige Anbindungsmöglichkeiten an Maschinentische

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1555.122800901550
K1555.122801251800
K1555.124000901550
K1555.124001251800
K1555.126301251800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
E=Bohrungsabstand Einspannweite Verlängerbar G2=Gewinde

3,375.25 €

1 4 Arbeitstage 9012H6155175280-2505228-180M8

3,737.50 €

1 4 Arbeitstage 12512H61801752801503505228-300M8

3,858.25 €

1 4 Arbeitstage 9016H6155200400-2509628-180M10

4,220.50 €

1 4 Arbeitstage 12516H61802004001503509628-300M10

5,065.75 €

1 4 Arbeitstage 12516H61802006302004509628-528M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Werkzeugstahl H2(mm) 53
H3(mm) 5,5 H4(mm) 18 D(mm) 25H7
Fmax=Zugkraft max.(kN) 60 (zugkraft spindel) G1=Gewinde M12 H5(mm) 6
H6(mm) 11

Technischer Support