5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt (K0973)

5-Achs-Spanner kompakt Spannbacken glatt (K0973)
· Optimale Zugänglichkeit an das Werkstück

· Kompatibel mit Nullpunkt-Spannsystemen

· Leichte Bedienbarkeit

· Mit Niederzugfunktion

· Hohe Spannkraft am Werkstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0973.124000901500
K0973.124001251500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
A
(mm)
Gewicht
(kg)

3,496.00 €

1 4 Arbeitstage 9057,57021,96

4,195.20 €

1 4 Arbeitstage 1255810530,16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Werkzeugstahl H(mm) 12/17
C(mm) 8/3 Fmax=Zugkraft max.(kN) 52 Für=Dazugehörende Passschraube K0815.12055

Technischer Support