Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1206.012060 |
K1206.016070 |
K1206.020080 |
K1206.110035 |
K1206.112035 |
K1206.112060 |
K1206.116070 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Nutbreite (mm) | H=Höhe (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D=Gewinde | Ausführung 2 | B=Länge/Breite (mm) | D1 | Gewicht (kg) | L=Länge/Breite (mm) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 14 | 60 | 12 | 127 | M12 | lange Ausführung | 45 | M8 | 2,2870 | 135 | - | ||
184.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 18 | 70 | 16 | 145 | M16 | lange Ausführung | 48 | M8 | 3,3900 | 155 | - | ||
248.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 22 | 80 | 19 | 165 | M20 | lange Ausführung | 58 | M10 | 5,2480 | 175 | - | ||
151.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 12 | 35 | 12 | 58,5 | M10 | kurze Ausführung | 36 | M6 | 0,5930 | 65 | false | ||
151.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 14 | 35 | 12 | 58,5 | M12 | kurze Ausführung | 36 | M6 | 0,6189 | 65 | false | ||
147.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 14 | 60 | 12 | 88 | M12 | kurze Ausführung | 44,5 | M8 | 1,5720 | 95 | - | ||
177.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | verzinkt | 18 | 70 | 16 | 100 | M16 | kurze Ausführung | 47,5 | M8 | 2,3620 | 110 | - |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 1 | für Kraftspanner |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Erhöhung | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Nutbreite(mm)
H=Höhe(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D=Gewinde
Ausführung 2
B=Länge/Breite(mm)
D1
Gewicht(kg)
L=Länge/Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften