Atlas-Schraubböcke mit Gegenmutter (K1233)

Atlas-Schraubböcke mit Gegenmutter (K1233)
· Abstützen von überbestimmten Spannstellen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhenverstellbar

· Flexible Positionierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1233.01
K1233.02
K1233.03
K1233.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
B
(mm)
F
(kN)
Gewicht
(kg)
Grundplatte
(mm)
Verstellbereich
(mm)

113.28 €

1 4 Arbeitstage 1001401718601,750076x111100 - 140

141.45 €

1 4 Arbeitstage 1402001718602,450076x111140 - 200

197.80 €

1 4 Arbeitstage 2003202222403,920090x160200 - 320

229.43 €

1 4 Arbeitstage 3205402522253,950090x160320 - 540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Ausführung 1 mit Gegenmutter Benennung Schraubbock
RoHS true

Technischer Support