Winkeltriebe für NC-Spanner (K1377)

Winkeltriebe für NC-Spanner (K1377)
· Zur Bedienung des NC-Spanners bei engen Platzverhältnissen

· Für den horizontalen Einsatz des NC-Spanners geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1377.125

Teilenummer
K1377.125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

617.55 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Stahl B=Breite(mm) 43
H(mm) 45 L=Länge(mm) 124,5 Benennung Winkeltrieb
Gewicht(kg) 1,7100 RoHS true

Sie befinden sich auf der Seite für Winkeltriebe für NC-Spanner (K1377), die Teilenummer ist K1377.125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1377.125.

Technischer Support