Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1383.06532
Material Grundkörper | Stahl | B=Breite(mm) | 38 | B1(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 11 | B3(mm) | 11 | H(mm) | 32 |
H1(mm) | 9,5 | H2(mm) | 27 | L=Länge(mm) | 65 |
L1(mm) | 34 | Ausführung 2 | gehärtet | Benennung | Aufsatz-Stufenbacke |
Gewicht(kg) | 0,3584 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufsatz-Stufenbacken für Zentrisch-Spanner Backenbreite 65 mm (K1383), die Teilenummer ist K1383.06532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1383.06532.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften