Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1384.08025
Material Grundkörper | Stahl | Form | A | B=Breite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 | L=Länge(mm) | 80 |
L1(mm) | 38 | Ausführung 2 | gehärtet | Benennung | Aufsatz-Stufenbacke |
Gewicht(kg) | 0,3960 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufsatz-Stufenbacken für Zentrisch-Spanner Backenbreite 80-125 mm, Form A (K1384), die Teilenummer ist K1384.08025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1384.08025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften